FKM
Fluor-kavčuk
FKM je mešani polimerizat iz flurovoih ogljikovodikov. Najbolj znan je pod blagovno znamko DuPont "Viton®".
FKM je v primerjavi z drugimi elastomeri zelo drag. Vendar se zaradi svoje temperaturne obstojnosti in odpornosti proti mineralnim oljem, gorivom in čistilnim sredstvom z vsebnostjo kisline uporablja vsepovsod tam, kjer se NBR zaradi previsoke vročine in kemičnih posegov ne more več uporabljati.
| Kratek naziv | FKM |
| Trgovska imena | Viton® |
| Kemijski naziv | Fluor-kavčuk |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 60–90 |
| Odpornost proti obrabi | srednja |
| Natezna trdnost [Mpa] | 10–17 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota[g/cm³] | 2 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -30–260 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -20–230 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | V-2 |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | ++ |
| Bencin | ++ |
| Šibke/močne kisline | ++/++ |
| Šibki/močni lugi | +/- |
| Perkloroetilen | + |
| Trikloroetilen | + |
| Aceton | -- |
| Alkoholi | - |
| Zavorna tekočina | -- |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | ++ |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.